Befehl 'Authentisierungsdaten löschen' Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „CODESYS“. In dem Dialog legen Sie die Caches fest, die gelöscht werden.

Aufruf: Menü „Projekt  SVN“

Dialog 'CODESYS'

Der Authentisierungsspeicher enthält die Authentisierungsdaten aller SVN-Projektarchive, für die der Benutzer das Speichern der Authentisierungsdaten ausgewählt hat. Dieser Speicher wird durch den Befehl vollständig gelöscht.

„Shared-on-Disk-Cache löschen“

_cds_icon_option_activated: Die auf dem Computer gespeicherten Daten werden gelöscht.

„RAM-Cache dieser Instanz löschen“

_cds_icon_option_activated: Die im Arbeitsspeicher gespeicherten Daten werden gelöscht.

Die auf dem Computer gespeicherten Authentisierungsdaten werden in ‎%APPDATA%\Subversion\auth‎ abgelegt. Dieser Speicherpfad wird auch für die meisten anderen Subversion Client Anwendungen (zum Beispiel TortoiseSVN und AnkhSVN) benutzt. Deshalb betrifft das Löschen der Authentisierungsdaten auch diese Anwendungen.