Befehl 'Mit bestehendem Projekt verbinden'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_connect_to_existing_project

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Mit SVN-Projektarchiv verbinden“. In dem Dialog definieren Sie die URL und die Revision des SVN-Projektarchivs, mit dem das nicht versionierte Projekt verbunden wird.

Aufruf: Menü „Projekt  SVN“

Voraussetzung: Das Projekt ist von SVN getrennt.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Nur Benutzer, die auf das gesamte Projekt Lesezugriff haben (siehe die CODESYS Benutzer- und Zugriffsverwaltung), können das Projekt in die SVN-Datenbank importieren oder das Verknüpfen mit einem bestehenden Datenbankprojekt vornehmen!

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Dieser Befehl funktioniert nur zuverlässig, wenn das Projekt bereits in SVN importiert war und danach wieder mit dem Befehl „Projekt von SVN trennen“ getrennt wurde.

Dialog 'Mit SVN-Projektarchiv verbinden'

„URL des bestehenden Projekts“

URL des SVN-Projektarchivs

„HEAD“: Auswahl der Revision im Dialog „Revision auswählen“

_cds_icon_input_assistent: Auswahl des SVN-Projektarchivs im Dialog „SVN-Projektarchiv-Browser“

„Optionen Auschecken“

„Externals auslassen“: Externe Objekte werden nicht ausgecheckt

„Revision“

  • „HEAD“: HEAD-Revision

  • „Revision“: Nummer der Revision

  • „Datum“: Datum der Revision

    „UTC-Zeit verwenden“: _cds_icon_option_activated: Anzeige des Datums in Weltzeit.