Befehl 'Eigenschaften zeigen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_properties

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „SVN-Eigenschaften “. Sie können dort die Eigenschaften des versionierten Objekts bearbeiten.

Aufruf: Kontextmenü „SVN“

Voraussetzung: Ein versioniertes, nicht gesperrtes Objekt ist selektiert.

Dialog 'SVN- Eigenschaften'

Tab. 955: „Eigenschaften für: <Objektname>“

„Name“

Name der Eigenschaft

Beispiel: ‎myprop:customer-number‎

Hinweis: Es gibt von SVN reservierte Eigenschaften. Beispiel: ‎svn:mime-type‎

„Wert“

Beispiel: ‎1234‎

Doppelklicken Sie in das Feld, um den Wert zu bearbeiten

„Hinzufügen“

Öffnet einen Dialog, um eine weitere Eigenschaft mit ihrem Wert zu definieren.

„Entfernen“

Löscht die selektierte Eigenschaft.

„Binäre Eigenschaft zeigen“

_cds_icon_option_activated: Auch die binären Eigenschaften werden angezeigt.

„Zurücksetzen“

Setzt die grün dargestellten Änderungen zurück.

„OK“

Übernimmt die Änderungen