Overlay-SymbolePermanentlink

Jedes Objekt in CODESYS hat einen Statuswert im SVN-Repository. Dieser Statuswert wird im Objektbaum (in den Ansichten „POUs“, „Geräte“ oder „Module“ ) für jedes Objekt durch Overlay-Symbole angezeigt.

Tab. 938: Overlay-Symbole

_svn_icon_status_added

Das Objekt soll in das SVN-Repository aufgenommen werden.

_svn_icon_status_conflicted

Objekt im Konflikt

_svn_icon_status_deleted

Objekt gelöscht

_svn_icon_status_modified

Objekt geändert

_svn_icon_status_modified_properties

Objekt mit Änderung in den Metadaten

_svn_icon_status_modified_binary_only

Objekt mit Änderungen im Speicherformat

_svn_icon_status_normal

Objekt normal

_svn_icon_status_readonly

Objekt schreibgeschützt (read-only)

_svn_icon_status_locked

Objekt gesperrt

_svn_icon_status_deleted_children

Objekt mit gelöschten Unterobjekten

_svn_icon_status_ignore_on_commit

Objekt bei Übergabe ignoriert

_svn_icon_status_external

Externes Objekt

_svn_icon_status_ignored

Ignoriertes Objekt

_svn_icon_status_unversioned

Nicht versioniertes Objekt

_svn_icon_status_modified_children

Objekt mit geänderten Unterobjekten

_svn_icon_status_transient

Das Objekt wird nicht im SVN-Repository gespeichert. Sie wird neu erstellt, wenn sie aus SVN geladen wird.

_svn_icon_status_version_info_not_available

‎SVN_VERSION_INFO‎ vorübergehend nicht verfügbar sind, zum Beispiel bei Schnittstellenbibliotheken

_svn_icon_refresh

Der Status des Objekts wird nicht aktualisiert.

_svn_icon_status_update_available

Das Objekt wurde auf dem Server geändert (Update verfügbar).

_svn_icon_lock_steal

Das Objekt wurde auf dem Server von einem anderen Benutzer (oder in einem anderen Arbeitsverzeichnis) gesperrt.

_svn_icon_status_tree_conflict

Baumkonflikte durch Änderungen in der Struktur des Projekts