Dialog: Gradienten-Editor Permanentlink

Funktion: Konfiguriert den Farbverlaufseditor des Elements

Wenn Sie zwei Farben definieren, wird der Farbverlauf zwischen ihnen erstellt. Wenn Sie nur eine Farbe verwenden, wird der Farbverlauf innerhalb dieser Farbe erstellt, wobei sich ihre Helligkeit ändert. Die detaillierten Einstellungen geben die Startposition und den Winkel des Gradienten an.

Rufen Sie an: Klicken Sie in das Wertefeld der Eigenschaft „Gradient setting“

Anforderung: Sie haben im Editor ein Visualisierungselement ausgewählt, das die Eigenschaft „Gradient setting“ besitzt.

„Gefälle“

  • „Linear“

  • „Radial“

  • „Axial“: Die Farbe verläuft von einer Achse nach außen auf beiden Seiten.

„Farbe 1“

Erste Farbe des Farbverlaufs

„Farbe 2“

Zweite Farbe des Farbverlaufs

„Transparenz“

Transparenz der jeweiligen Farbe

Erlaubte Werte: Ganzzahl im Wertebereich von ‎0‎ bis ‎255‎

Die Farbe ist bei 0 undurchsichtig und bei 255 vollständig transparent.

„Standard linear“

Erfordernis: Die Steigung ist auf „Linear“ eingestellt.

Standardrichtung der linearen Steigung

„Standard Radial“

Erfordernis: Der Gradient ist auf „Radial“ eingestellt.

Standardeinstellung

„Standard axial“

Erfordernis: Die Steigung ist auf „Axial“ eingestellt.

Richtung des Gefälles

„Winkel (Grad)“

Erfordernis: „Linear“ oder „Axiales Gefälle“

„Zentrum X (%)“:

Erfordernis: Der Gradient ist auf „Radial eingestellt.“

X-Position des Mittelpunkts (0-100 %)

„Mitte Y (%)“:

Erfordernis: Der Gradient ist auf „Radial“ eingestellt.

Y-Position des Mittelpunkts (0-100 %)

„Eine Farbe verwenden“

Farbverlauf zwischen „Farbe 1“ und derselben Farbe mit unterschiedlicher Helligkeit

„Helligkeit“

Erfordernis: Die Option „Eine Farbe verwenden“ ist ausgewählt.

Einstellung von 0 (schwarz) bis 100 (weiß)

„Zwei Farben verwenden“

Farbverlauf zwischen den beiden ausgewählten Farben: „Farbe 1“ und „Farbe 2“