Dialog: Optionen: Visualisierung Benutzerverwaltung Permanentlink

Symbol: _cds_icon_user_groups.png

Funktion: Die Optionen definieren die Verwendung der Visualisierungsbenutzerverwaltung für globale Visualisierungen in der Ansicht „POEs“ und für Visualisierungen, die aus Bibliotheken verlinkt werden.

Rufen Sie an: „Menü Werkzeuge“

Anforderung: Eine Visualisierung der Benutzerverwaltung ist vorhanden.

Tab. 851: Konfiguration der Benutzerverwaltung für Bibliotheken und globale Visualisierungen

„Keine Visualisierung der Benutzerverwaltung verwenden“

Die betroffenen Visualisierungen verhalten sich so, wie wenn keine Benutzerverwaltung konfiguriert ist.

„Verwenden Sie die folgende Benutzergruppenliste zur Visualisierung:“

  • Sie können die Liste bearbeiten.

  • Die Liste wird im „Visualization Manager“ („Benutzerverwaltung  Gruppen“) durch Klicken auf „Gruppen für globale Visualisierungen exportieren“ erstellt.

„Visualisierung Benutzerverwaltung automatisch ableiten“

Die betroffenen Visualisierungen verwenden die Benutzerverwaltungskonfiguration des hier ausgewählten Visualisierungsmanagers.

Das Listenfeld zeigt alle Visualisierungsmanager des Projekts an.

Ist dies nicht möglich, so werden die Benutzergruppen aus der Option „verwendet. Verwenden Sie die folgende Benutzergruppenliste für die Visualisierung“.

Die Benutzerverwaltung für eine Visualisierung in der Ansicht „Geräte“ wird im „Visualisierungsmanager“ konfiguriert (Registerkarte„Benutzerverwaltung“ ).