Dialog: Projektumgebung: Visualisierungsstile Permanentlink

Funktion: Konfiguriert den aktuellen Visualisierungsstil des Projekts

Rufen Sie an: „Projekt  Projektumgebung“ Menü, „Registerkarte Visualisierungsstile“

„Für die folgenden Visualisierungsstile, die derzeit verwendet werden, sind neuere Versionen verfügbar“

„Stil der Visualisierung“

Version des eingestellten Visualisierungsstils im geöffneten Projekt

„Aktuell“

Aktuelle Version des Visualisierungsstils (Beispiel: ‎3.5.6.0‎)

„Empfohlen“

Empfohlene Version des Visualisierungsstils (Beispiel: ‎3.5.7.0‎)

„Aktion“

„Nicht aktualisieren“

Der Visualisierungsstil des Projekts bleibt unverändert.

„Aktualisierung auf x.x.x.x“

Der Stil wird auf die angegebene Version aktualisiert

„Beim Laden dieses Projekts auf Aktualisierungen prüfen“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Jedes Mal, wenn das Projekt geöffnet wird, wird geprüft, ob neue Versionen verfügbar sind. Wenn ja, dann öffnet sich der entsprechende Aktualisierungsdialog automatisch.

_cds_icon_option_deactivated.png: Die Version wird nicht geprüft. Die Aktualisierungsdialoge öffnen sich nicht mehr automatisch.

„Alle auf Neuest setzen“

Der Stil wird auf die neueste Version aktualisiert.