Dialog: Projektumgebung: Visualisierungssymbole Permanentlink

Funktion: Der Dialog listet die installierten Symbolbibliotheken auf und ermöglicht es Ihnen, einem Projekt Symbolbibliotheken zuzuweisen.

Rufen Sie an: „Menü Projekt → Projektumgebung“, „Registerkarte Visualisierungssymbole“

Anforderung: Das geöffnete Projekt enthält eine Visualisierung und wurde mit einer Compiler-Version kleiner als ‎3.5.7.0‎ gespeichert. Symbolbibliotheken sind in der Compiler-Version ‎3.5.7.0‎ und höher bekannt.

„Symbolbibliothek“

Liste aller installierten Symbolbibliotheken

„Aktiv“

_cds_icon_option_activated_copy.png: Die Symbolbibliothek wird für das Projekt ausgewählt. Daher sind ihre Symbole in der Ansicht „Visualization ToolBox“ verfügbar.

_cds_icon_option_deactivated.png: Die Symbolbibliothek wird derzeit nur im Bibliotheksrepository installiert.