Anleitung: Anzeige von Array-Variablen in Tabellen Permanentlink

Eine häufig benötigte Funktion einer Benutzeroberfläche ist die Anzeige von Datenarrays. CODESYS Visualization bietet hierfür das Element „Table“.

In der Konfiguration des Elements „Tabelle“ geben Sie eine Array-Variable in der Eigenschaft „Datenarray“ an. Die Array-Elemente werden in den Zeilen und Spalten der Tabelle angezeigt.

Die folgenden Anweisungen beschreiben ein Beispiel dafür, wie ein Array einer Struktur in einer Tabelle angezeigt wird. Als Vorbereitung erstellen Sie das ‎MYSTRUCT‎ DUT und die Deklarationen im Programm ‎PLC_PRG‎.

TYPE MYSTRUCT :
STRUCT
    iNo : INT;
    bOnStock : BOOL;
    strPartNumber : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    arrStruct : ARRAY[0..6] OF MYSTRUCT;
    iSelectedColumn : INT;
END_VAR              
  1. Ziehen Sie das Visualisierungselement „Tabelle“ in den Visualisierungseditor.

  2. Weisen Sie die Array-Variable ‎arrStruct‎ der Eigenschaft „Data array“ zu.

    Die Strukturelemente werden als Spaltenüberschriften und der Array-Index als Zeilenüberschriften angezeigt.

  3. Ändern Sie die Eigenschaft „Columns  Column  [0]  Column header“ in eine informative Überschrift (Beispiel: ‎Number‎).

  4. Ändern Sie die Überschrift von Spalte [1] in ‎in stock‎ und von Spalte [2] in ‎Part number‎. Passen Sie die Spaltenbreite an.

  5. Weisen Sie der Eigenschaft „Auswahl  Auswahlfarbe“ eine Farbe zu.

  6. Definieren Sie die Eigenschaft „Auswahl  Auswahltyp“ als ‎Row selection‎.

  7. Definieren Sie in der Eigenschaft „Auswahl  Variable für ausgewählte Zeile“ die Variable ‎PLC_PRG.iSelectedColumn‎.

    Im Online-Modus ergibt sich die folgende Anzeige:

    _visu_img_element_table_online.png