Registerkarte 'Visualisierungsmanager' - 'Visualisierungen'Permanentlink

Symbol: _visu_icon

Funktion: Die Registerkarte listet alle Visualisierungen auf, die projektweit zur Verfügung stehen und ermöglicht eine Zuordnung der Visualisierungen zum Ladeverhalten, abhängig von den Darstellungsvarianten.

Registerkarte 'Flaggen'

„Standardverhalten“

_cds_icon_option_activated: Die Visualisierungen der Anwendung und die tatsächlich referenzierten Visualisierungen werden automatisch auf das Zielsystem geladen. Die aktivierten Kontrollkästchen zeigen an, welches dies ist.

_cds_icon_option_deactivated: Das Ladeverhalten wird für jede Visualisierung explizit definiert.

Tipp: Verwenden Sie die explizite Auswahl, wenn Sie Visualisierungen indirekt über IEC-Variablen referenzieren.

„Visualisierungen“

Die Liste enthält alle erstellten Visualisierungen aus dem Gerätebaum und der Baustellenansicht.

„Dialoge“

Die Liste enthält alle referenzierbaren Visualisierungen, die über die Bibliotheken der Bibliotheksverwaltung verfügbar sind.