Animation der Elemente Permanentlink

Einführung

Die Animation eines Visualisierungselements zur Laufzeit kann neben rein visuellen Zwecken auch zur Darstellung von Werteverläufen in einer Visualisierung genutzt werden. Eine Animation ist durch eine dynamische Konfiguration bestimmter Elementeigenschaften möglich. Diese Eigenschaften werden mit Hilfe von Variablen gesteuert. Siehe die folgenden Beispiele für mögliche Animationen.

Der Client kann auch die Berechnung von animierten Bewegungen und die Sichtbarkeit von Visualisierungselementen durchführen. Die internen Rendering-Engines des Webbrowsers werden genutzt, um die Animation schnell und flüssig darzustellen.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie die Option „Support client animations and overlay of native elements“ in der ⮫ „Object: Manager für Visualisierung “, ⮫ weitere Informationen.