Onboard-CAN-KonfigurationPermanentlink

Unterstützte Protokolle

Die Onboard-CAN-Schnittstelle unterstützt die folgenden Protokolle

  • CANopen Meister

  • CAN 2A/2B

  • J1939

Die Konfiguration in Automation Builder ist im Kapitel 'CANopen'⮫ „CANopen“ beschrieben.

AC500-eCo V3-SPSen können über eine Optionskarte TA5146-CN an eine programmierbare Sicherheitssteuerung von Pluto angeschlossen werden. Dadurch ist es möglich, nicht sicherheitsrelevante Informationen über die CAN-Bus-Schnittstelle zwischen den beiden Systemen auszutauschen. Wie dies in Automation Builder konfiguriert werden kann und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, ist im ‎⮫ Anwendungsbeispiel beschrieben.

AC500 V3-SPSen bieten die folgenden Methoden zur CAN-Integration:

Tab. 432: Unterstützte Protokolle auf verschiedenen Schnittstellen

Protokolle

Onboard CAN **)

CM598-CN(-XC) *)

CANopen Meister

X

X

CAN 2A/2B

X***)

X

J1939

X

CI58x-CN(-XC) (CANopen-Slave) Kommunikationsschnittstellenmodul als dezentrale E/A mit lokalen E/A, die an einen CANopen-Master angeschlossen sind

X

X

Anmerkung:

*) nur für AC500

Die integrierte CAN**)-Schnittstelle ist für AC500-eCo V3-CPUs vom Typ PM50x2 mit der Optionskarte TA5146-CN(W) verfügbar (außer Basic-CPUs).übertragen werden. Verwenden Sie nur Steckplatz 1 oder 2.

***) CAN 2.0 A/2.0 B am integrierten CAN-Anschluss kann nur von CODESYS ausgeführt werden ‎CANBusAPI.library‎