OptionenPermanentlink

Der Befehl „Optionen“ der Kategorie „IEC61850“ öffnet einen Dialog zur Einstellung verschiedener Anzeigeoptionen für den IEC 61850-Konfigurator.

Option

Beschreibung

„FC neben Datenattribut anzeigen“

Anzeigeoption, zeigt die funktionale Einschränkung des Attributs als Kommentar an.

„Typ neben Datenattribut anzeigen“

Anzeigeoption, zeigt den Typ des Attributs als Kommentar an.

„Auslöseroption neben Datenattribut anzeigen“

Anzeigeoption, zeigt die Auslöseoption des Attributs als Kommentar an.

„Beschreibung neben Datenobjekten anzeigen“

Anzeigeoption, zeigt die Beschreibung des Attributs als Kommentar an.

„SCL freigeben Privater Block“

„Alle Datenobjekte auswählen“

Debug-Option: Auswahl aller Datenobjekte (DO).

„Alle Datenattribute auswählen“

Debug-Option: Auswahl aller Datenattribute (DA).