Konvertieren eines AC500 V2-Projekts in ein AC500 V3-ProjektPermanentlink

Applikationsbeispiel

Ein für eine AC500 V2-SPS konfiguriertes Projekt kann in ein AC500 V3-SPS-Projekt umgewandelt werden. Die Umwandlung erfolgt größtenteils in Automation Builder, allerdings müssen einige Schritte manuell durchgeführt werden. Der vollständige Umstellungsprozess von einem V2-Projekt auf ein V3-Projekt wird in einem ‎⮫ Anwendungshinweis beschrieben.

Das Anwendungsbeispiel ‎⮫ AC500 „Migration von V2 auf V3 mit Modbus“ beschreibt, wie Modbus-TCP- oder Modbus-RTU-Projekte von AC500 V2 auf AC500 V3 aktualisiert werden können.