Montage und Demontage der AnschlussbasisPermanentlink

Montage und Demontage auf DIN-Schiene

  1. Montage auf DIN-Schiene 7,5 mm oder 15 mm.

  2. Montieren Sie den Modulträger/Funktionsmodul-Modulträger:

    TB_TF_TU_Assembly

    Der Modulträger wird oben auf die Hutschiene aufgesetzt und unten eingerastet.

  3. Die Demontage wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

    TB_TF_Disassembly

Mounting with screws

If the terminal base should be mounted with screws, wall mounting accessories TA526 must be inserted at the rear side first . These plastic parts prevent bending of the terminal base while screwing on.

Terminal base

Number of TA526 wall mounting accessories

TB560x

TB561x

1

TB562x

TB564x

TB566x

2

Abb. 12: Modulträger, Befestigung mit Schrauben

TB_Assembling_with_screws

Abb. 13: Funktionsmodul-Modulträger, Befestigung mit Schrauben

TF501_Assembling_with_screws

Bei der Wandmontage wird der Modulträger über die Schrauben geerdet.

  • Die Schrauben müssen eine leitfähige Oberfläche haben (z. B. Stahl verzinkt oder Messing vernickelt).

  • Die Montageplatte muss geerdet sein.

  • Die Schrauben müssen einen guten elektrischen Kontakt zur Montageplatte haben.

Praktischer Tipp

Mit dem folgenden Verfahren können Sie die montierten Module als Schablone für das Bohren von Löchern in der Platte verwenden. Aufgrund der Toleranzen bei der Modulmontage ist es wichtig, diese Verfahren zu befolgen:

  1. Montieren Sie auf einer sauberen Arbeitsfläche nicht mehr als 3 Module (z. B. einen Modulträger und zwei Terminal Units).

  2. Verwenden Sie die montierten Module als Schablone und markieren Sie sorgfältig die Mitte aller Modulbefestigungslöcher auf der Platte.

  3. Legen Sie die montierten Module auf die saubere Arbeitsfläche zurück, auch die bereits montierten Module.

  4. Bohren und schneiden Sie die Befestigungslöcher für die Schrauben (M4 oder #8 empfohlen).

  5. Setzen Sie die Module wieder auf die Platte und überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Löcher.

  6. Befestigen Sie die Module mit den Befestigungsschrauben an der Platte.

    Wenn Sie mehrere Module montieren, montieren Sie nur das letzte dieser Gruppe und legen Sie die anderen beiseite. Dadurch verringert sich die Zeit für den Wiedereinbau beim Bohren und Gewindeschneiden der nächsten Gruppe.

  7. Wiederholen Sie die Schritte für alle übrigen Module.