Ein- und Ausbau der KlemmenblöckePermanentlink

Verwendungszweck

Abnehmbare Klemmenblöcke werden für die Stromversorgung und für E/A-Anschlüsse auf AC500-eCo Prozessormodulen PM50x2 verwendet.

Für Optionsbaugruppen gibt es verschiedene abnehmbare Klemmenblöcke in Federausführung.

Für die AC500-eCo Basic-CPUs werden eine 3-polige Klemmleiste für die Stromversorgung und eine 13-polige Klemmleiste für die E/A-Anschlüsse verwendet.

Für die AC500-eCo Standard-CPUs und Pro-CPUs werden ein 3-poliger Klemmenblock für die Stromversorgung, ein 13-poliger Klemmenblock und ein 12-poliger Klemmenblock für E/A-Anschlüsse verwendet.

Es gibt für alle CPUs eine Schraub- und eine Federvariante.

Basis-CPU

Standard- und Pro-CPUs

Federklemme

TA5211-TSPF-B

Schraubklemme

TA5211-TSCL-B

Federklemme

TA5212-TSPF

Schraubklemme

TA5212-TSCL

TA5211-TSPF-B
TA5211-TSCL-B
TA5212-TSPF
TA5212-TSCL

Für Optionsbaugruppen gibt es verschiedene abnehmbare Federkraftklemmleisten.

Folgende Ersatzteile sind erhältlich (je nach Anzahl der Pole).

Federzugklemmen

TA5220-SPF5

TA5220-SPF6

TA5220-SPF7

TA5220-SPF8

TA5220-SPF5
TA5220-SPF6
TA5220-SPF7
TA5220-SPF8
VORSICHT

VORSICHT
VORSICHT
VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Produkts!

Unsachgemäße Installation und Wartung kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Produkts führen!

  • Installation und Wartung dürfen nur nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204-1, vorgenommen werden.

  • Lesen Sie vor dem Verdrahten sorgfältig die Produktdokumentation. Durch eine unsachgemäße Verdrahtung oder die Verwendung einer falschen Klemmenleiste eines anderen Geräts kann das Produkt beschädigt werden!

  • Nur von qualifiziertem Personal.

VORSICHT

VORSICHT
VORSICHT
VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT

Bei Verwendung nicht zulässiger Klemmenleisten besteht Verletzungsgefahr und das-Modul kann beschädigt werden!

Verwenden Sie nur von ABB zugelassene Klemmenleisten, um Verletzungen und eine Beschädigung des-Moduls zu verhindern.

Klemmenleistensatz für PM50x2

Klemmenleistensatz für PM50x2

Prozessor-Module PM50x2 CPU werden nicht mit Klemmenleisten geliefert.

Schraubklemmenleistensatz:

  • TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) für PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) for PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Federkraftklemmenleistensatz:

  • TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) für PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) for PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Montage

TA52xx_Assembly

Demontage

TA52xx_Disassembly