Vergleich von Merkmalen und ProtokollenPermanentlink

Kommunikation und Bordprotokolle

Tab. 110: OPC UA-Server / OPC DA-Server

Prozessor-Modul

PM5630

PM5650

PM5670

PM5675

PM5680

PM5685

OPC UA Server1)

x

x

x

x

x

x

Anzahl der freien Tags

3.000

10.000

30.000

30.000

30.000

60.000

Anzahl der Verbindungen

10

20

50

50

50

100

Min. Abtastrate (Grenzwert)

500 ms

100 ms

50 ms

50 ms

50 ms

50 ms

OPC DA-Server AE

x

x

x

x

x

x

Anzahl der Verbindungen

8

8

8

8

8

8

Anmerkungen:

1) Maximale Anzahl von freien Tags unter Verwendung von Arrays.

Tab. 111: Modbus, Telecontrol

Prozessor-Modul

PM5630

PM5650

PM5670

PM5675

PM5680

PM5685

Modbus-TCP-Client/Server

x

x

x

x

x

x

Anzahl der Modbus Clients ModMast parallel auf einem CPU-Master (Server)

30

50

120

120

120

300

Anzahl der Modbus Server parallel (z. B. für SCADA-Zugang)

15

25

50

50

50

250

IEC 60870-5-104 Fernwirkprotokoll

x

x

x

x

-

x

Anzahl der freien Tags

1.000

5.000

10.000

10.000

-

20.000

Leitstelle (Anzahl der Anschlüsse)

5

10

20

20

-

40

Umspannwerk (Anzahl der Anschlüsse)

5

10

20

20

-

40