Ersetzen eines CP600-BedienfeldesPermanentlink

Die Schalttafeln sind wartungsfrei. Ersatzteile sind nicht erhältlich und eine Reparatur ist nicht zulässig. Wenn ein Bedienfeld nicht mehr funktionsfähig ist, muss es ersetzt werden. Dem neuen Gerät liegt eine Betriebsanleitung bei.

Anleitungen zum Übertragen der Runtime auf ein neues Control Panel und zum Laden von Projekten auf ein neues Control Panel finden Sie im Handbuch ‎⮫ Panel Builder.

Die Vorgehensweise beim Wechsel von einem CP600-Gerät auf ein CP600-Gerät der 2. Generation ist im Anwendungsbeispiel ‎⮫ Konvertieren eines CP600-Projekts beschrieben. Eine Beschreibung der Unterschiede zwischen den beiden Gerätevarianten finden Sie ebenfalls in diesem Anwendungsbeispiel.