Befehl 'Statische Analyse durchführen'Permanentlink

Symbol sa_icon_runstaticanalysis.png

Funktion: Der Befehl startet die statische Codeanalyse für die aktive Applikation und gibt die Ergebnisse im Meldungsfenster aus.

Aufruf: Menü „Erstellen  Statische Analyse“

Bei der Codeanalyse führt CODESYS eine Codegenerierung durch, wie auch mit dem Befehl „Erstellen  Code erzeugen“. Die Ergebnisse der Analyse werden im Meldungsfenster in der Kategorie „Übersetzen“ als Fehler sa_icon_runstaticanalysis.png und Warnungen sa_icon_warning ausgegeben. Die Nummern beziehen sich auf die entsprechenden Regeln, so wie sie in den Projekteinstellungen definiert sind. Die Syntax für die Meldungsausgabe ist „SA<rule number:<rule text>“.

Siehe auch