Konfiguration der Kommunikationsparameter unter WindowsPermanentlink

Konfiguration der Kommunikationsparameter

Um die Kommunikation zwischen dem PC und der SPS herzustellen, z. B. zum Herunterladen des kompilierten Programms, müssen die Kommunikationsparameter konfiguriert werden.

Die IP-Adresse des PCs muss derselben Klasse angehören wie die IP-Adresse der CPU.

Die werkseitige IP-Adresse der CPU lautet 192.168.0.10.

Die IP-Adresse des PCs sollte 192.168.0.X lauten (vermeiden Sie X = 10, um einen Adresskonflikt zu verhindern).

Die Subnetzmaske sollte 255.255.255.0 lauten.

Ändern der IP-Adresse

  1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung. Klicken Sie auf „Netzwerkstatus  Netzwerk- und Freigabecenter“.

  2. Wählen Sie „„Adaptereinstellungen ändern““.

    Bei der Nutzung eines bestehenden Netzwerks mit mehreren Geräten müssen die Netzwerkregeln beachtet oder ein Systemadministrator zu Rate gezogen werden.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Local Area Connection (Ethernet)“ und wählen Sie [Eigenschaften].

  4. SE_Local_Area_Connection_Properties

    Doppelklicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.

  5. SE_Internet_Protocol_Version

    Geben Sie die erforderliche IP-Adresse und die Subnetzmaske ein.