Umgang mit remanenten Variablen
Uhr und Batterie in Echtzeit
AC500-eCo Prozessormodul, LEDs, RUN/STOP-Schalter an der Frontplatte
Display, LEDs und Funktionstasten an der Frontplatte
Kommunikation mit Modbus RTU
Kommunikation mit Modbus TCP/IP
Kommunikation mit PROFINET Redundanz
Schnelle Zähler in AC500 Geräten
Schnellzähler in AC500-eCo
Integrierte E/A auf AC500-eCo Prozessormodulen
Zugriff auf digitale E/As, die als Bitstrings übertragen werden WORD/DWORD