-
Es wird nur die Ausgabe 1 der IEC 61850 unterstützt.
-
Nur MMS-Server.
-
Datensätze für MMS- und GOOSE-Berichte: Max. 32 Datensätze mit jeweils maximal 50 Einträgen.
-
MMS-Berichterstattung: Max. 5 MMS-Kunden.
-
GOOSE Publish und MMS-Berichterstattung: Die Länge des GOOSE/MMS-Ethernet-Frames darf 1500 Bytes nicht überschreiten.
-
GOOSE Abonnent: Max. 50 Ethernet Bilder pro Zyklus.
Wenn dies nicht ausreicht, muss die Zykluszeit verkürzt werden.
-
Es ist nicht möglich, 2 oder mehr IEC 61850 Server in einem Automation Builder Projekt zu haben.
Umgehung: Erstellen Sie 2 oder mehr Projekte.
-
Nur ein logisches Gerät pro IEC 61850-Server.
-
Nur ein Bericht pro Datensatz.
-
Automation Builder ist ein IED-Konfigurator, aber kein Systemkonfigurator-Tool im Sinne der IEC 61850-6. Es kann keine .ssd- oder .scd-Dateien exportieren.
-
Bis zu 2 Kommunikationsmodule können mit dem GOOSE-Protokoll verwendet werden.
Für das Kommunikationsmodul CM5640 gibt es eine Ratenbegrenzung von 500 GOOSE-Telegrammen/Sekunde.