Während des Einschaltvorgangs wird das Modul automatisch initialisiert. Während dieser Zeit sind alle LEDs (außer den Kanal-LEDs) eingeschaltet.
|
LED |
Zustand |
Farbe |
LED = AUS |
LED = EIN |
LED blinkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eingänge/Ausgänge 00...07 |
Analoger Eingang/Ausgang |
Gelb |
Eingang/Ausgang ist AUS |
Eingang/Ausgang ist eingeschaltet (Helligkeit hängt vom Wert des Analogsignals ab) |
-- |
|
UP |
Prozessspannung 24 V DC über Klemme |
Grün |
Prozessspannung fehlt |
Prozessspannung OK |
-- |
|
|
CH-ERR3 |
Kanalfehler, Fehlermeldungen zusammengefasst in Gruppe 3 |
Rot |
Kein Fehler oder Prozessspannung fehlt |
Schwerer Fehler innerhalb der entsprechenden Gruppe |
Fehler auf einem Kanal der Gruppe |
|