-
8 konfigurierbare Thermoelemente (TC) / -80 mV ... +80 mV Eingänge (I0 ... I7) in 1 Gruppe
-
Auflösung: 16 Bits einschließlich Vorzeichen
1
I/O-Bus
2
1 grüne LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, 1 rote LED zur Anzeige von Fehlern
3
Terminal-Nummer
4
Zuordnung der Signalnamen
5
Klemmleiste für Eingangssignale (9-polig)
6
Klemmleiste für Eingangssignale (11-polig)
7
2 Löcher für die Wandbefestigung mit Schrauben
8
Hutschiene
9
QR-Code für Datenblatt
-
Verwendungszweck
-
Functionality
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten