|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Benutzte Eingänge |
Klemme 2.0 (DI8), Klemme 2.1 (DI9) |
|
Benutzte Ausgänge |
Klemme 3.0 (DO8) |
|
Zählfrequenz |
Je nach Betriebsart: Modus 1- 6: max. 200 kHz Modus 7: max. 50 kHz Betriebsart 9: max. 35 kHz Modus 10: max. 20 kHz |
Wie man ein Gerät als schnellen Zähler vorbereitet und wie man es an die SPS anschließt, ist in einem ⮫ Anwendungsbeispiel beschrieben.