-
8 digitale Eingänge 24 V DC
-
8 konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge 24 V DC
-
4 analoge Eingänge (Auflösung 12 Bit plus Vorzeichen)
-
2 analoge Ausgänge (Auflösung 12 Bit plus Vorzeichen)
-
CS31-Busanschluß
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich
1
I/O-Bus
2
4 System-LED
3
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
4
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Digitaleingänge DI0 - DI7
5
4 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogeingänge AI0 - AI3
6
2 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Analogausgänge AO0 - AO1
7
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der konfigurierbaren digitalen Eingänge/Ausgänge (DC8 - DC15)
8
2 Drehschalter zur Einstellung der Moduladresse (00d - 99d)
9
1 grüne LED zur Anzeige der Prozessspannung UP
10
3 rote LED zur Anzeige von Fehlern
11
Beschriftungsschild
12
Terminal Unit
13
Hutschiene

Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktionsweise
-
Anschlüsse
-
CS31-Bus Verbindungen
-
Interner Datenaustausch
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Adressierung
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten