-
PROFINET IO-Gerät
-
Integrierter 2-Port-Switch
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich
1
5 LED zur Statusanzeige
2
2 Drehschalter zur Einstellung der IO-Device-Kennung
3
Beschriftungsschild
4
2 Kommunikationsschnittstellen RJ45 (PNIO1 und PNIO2)

Zeichen für XC-Version
Das Kommunikationsmodul ist für die PROFINET RT-Kommunikation bestimmt.
Das Kommunikationsmodul PROFINET enthält einen internen Ethernet Schalter. Die Verbindung zur Ethernet kann direkt zum Kommunikationsmodul hergestellt werden. Ein zusätzlicher Schalter ist nicht erforderlich.
Die Konfiguration des Kommunikationsmoduls erfolgt über das Dual-Port-Memory mit Hilfe eines Systemkonfigurators. Die Konfiguration wird in einem nichtflüchtigen Flash-EPROM-Speicher gespeichert.
Für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen (z.B. größerer Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich) ist eine spezielle XC-Version des Gerätes erhältlich.
CM589-PNIO(-4)
CM589-PNIO(-4)
Das CM589-PNIO unterstützt eine Anwendungsbeziehung zur Kommunikation mit einem einzigen PROFINET IO-Controller.
CM589-PNIO-4 unterstützt 4 Anwendungsbeziehungen für die parallele Kommunikation mit bis zu 4 PROFINET IO-Controllern unter Verwendung der PROFINET Shared Device-Technologie.
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Adressierung
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten