-
8 digitale Eingänge 24 V DC, 16 konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge
-
Modulweise galvanisch getrennt
-
Fast counter(schneller Zähler)
-
XC-Version für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich
1
I/O-Bus
2
Zuordnung Klemmennummer - Signalname
3
8 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Digitaleingänge I0 - I7
4
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Digitaleingänge/-ausgänge C8 - C23
5
2 Drehschalter zur Einstellung der Moduladresse (00d - 99d)
6
1 grüne LED zur Anzeige der Prozessspannung UP
7
3 rote LED zur Anzeige von Fehlern
8
4 System-LED
9
Beschriftungsschild
10
Terminal Unit
11
Hutschiene

Zeichen für XC-Version
-
Verwendungszweck
-
Funktionsweise
-
Anschlüsse
-
CS31-Bus Verbindungen
-
Interner Datenaustausch
-
Adressierung
-
DC551-CS31 Einschränkungen
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Aufbau des Diagnoseblocks des DC551-CS31
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten