-
16 digitale Eingänge 100 ... 240 V AC (I0 ... I15) in 2 Gruppen
-
Modulweise galvanisch getrennt
1
I/O-Bus
2
16 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände der Eingänge I0 - I15
3
Klemmennummer
4
Zuordnung der Signalnamen
5
Klemmenleiste für Eingangssignale (9- polig)
6
Klemmenleiste für Eingangssignale (11- polig)
7
2 Bohrungen für die Wandmontage mit Schrauben
8
Hutschiene
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten