-
2 konfigurierbare analoge SG (Dehnungsmessstreifen)-Eingänge (E0, I0 und S0; E1, I1 und S1) und 2 digitale Ausgänge (DO0, DO1) in 2 Gruppen
-
Auflösung: 24/28 Bit im normalen Modus; 16/24 Bit im Oversampling-Modus
1
I/O-Bus
2
1 grüne LED zur Anzeige der Spannungsversorgung, 1 rote LED zur Anzeige von Fehlern
3
2 grüne LEDs zur Anzeige des Zustands von 2 Eingangskanälen, 2 rote LEDs zur Anzeige der Diagnose von 2 Eingangskanälen
4
2 gelbe LEDs zur Anzeige des Zustands von 2 Ausgangskanälen
5
Terminal-Nummer
6
Zuordnung der Signalnamen
7
Klemmleiste für SG-Kanalsignale (9-polig)
8
Klemmleiste für SG-Kanalsignale (11-polig)
9
2 Löcher für die Wandbefestigung mit Schrauben
10
Hutschiene
11
QR-Code für Datenblatt
-
Verwendungszweck
-
Functionality
-
Verbindungen
-
Konfiguration der Ein- und Ausgänge
-
Parametrierung
-
E/A-Zuordnung
-
Diagnose
-
Status-LEDs
-
Messbereiche
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten