Gateway-Einstellungen auf dem Windows-ServerPermanentlink

Gateway als Dienstleistung

Damit mehrere Benutzer aus unterschiedlichen Benutzersitzungen auf dem Server gleichzeitig eine Verbindung zu SPSen herstellen können, muss das CODESYS-Gateway als Systemdienst ausgeführt werden. Dies wird von einem Dienst namens „CoDeSys V2.3 Gateway Service Wrapper“ verwaltet. Der Dienst wird beim Systemstart gestartet und startet das Gateway.

Um das Gateway neu zu starten, verwenden Sie die „Services-Verwaltungskonsole“, um den „CoDeSys V2.3 Gateway Service Wrapper“ neu zu starten.

Diese ausführbare Datei wird nur auf Windows Server-Systemen installiert.

Das V3-Gateway wird auf Windows Server-Systemen und anderen Windows-Betriebssystemen (z. B. Windows 10) stets als Dienst ausgeführt.

Gateway-Einstellungen

Die Kommunikationseinstellungen können im Projekt Automation Builder für jede SPS konfiguriert werden. Andernfalls wird beim Versuch, CODESYS zu öffnen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Lesen Sie die Beschreibung zur Gateway-Konfiguration und wählen Sie unter „Verbindung“ die Option „TCP/IP“ aus.

⮫ „Gateway-Konfiguration“

Die Verwendung von Automation Builder unter Windows Server erfordert Anpassungen der Systemumgebung und der Automation Builder-Einstellungen, z. B. in Bezug auf Berechtigungen, Lizenzierung, Sitzungsverwaltung usw. Die Einrichtung des Systems und der Software für Windows Server wird im Anwendungshinweis ‎⮫ Windows Server 2016 – RDM-Zugriff beschrieben.