-
2 digitale Eingänge 24 V DC (I0 bis I1) in 1 Gruppe
-
2 digitale Transistorausgänge 24 V DC (O0 bis O1) in 1 Gruppe
-
gruppenweise galvanisch getrennt
-
W-Variante für den Einsatz im erweiterten (weiten) Temperaturbereich erhältlich

- 1
-
2 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den digitalen Ausgängen O0 - O1
- 2
-
2 gelbe LED zur Anzeige der Signalzustände an den Digitaleingängen I0 - I1)
- 3
-
Zuordnung der Signalnamen
- 4
-
7-polige Klemmenleiste für Eingangs-/Ausgangssignale




HINWEIS

Gefahr der Beschädigung von SPS-Modulen!
Überspannungen oder Kurzschlüsse können die SPS-Module beschädigen.
Stellen Sie sicher, dass vor jeglichen Tätigkeiten am System alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozess-Versorgungsspannung) ausgeschaltet sind.
-
Verwendungszweck
-
Funktion
-
Anschlüsse
-
E/A-Konfigurationen
-
Parametrierung
-
Diagnose
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten