Zur Kennzeichnung der Kanäle von S500-E/A-Modulen.

- 1
-
Steckbare Etikettenbefestigung TA523
- 2
-
Kunststoffetiketten zum Einlegen in den Halter
Zweck
Die steckbare Etikettenhalterung dient zur Aufnahme von 4 Kunststoffetiketten, auf denen die Bedeutung der E/A-Kanäle von E/A-Modulen notiert werden kann. Der Halter ist transparent, so dass nach dem Aufrasten auf das Modul die LEDs durchscheinen.
Gebrauchsanweisung
Die Kunststoffetiketten können unter ⮫ TA523.doc ausgedruckt werden.
Technische Daten
Parameter |
Wert |
---|---|
Verwendung |
Zur Beschriftung der Kanäle von E/A-Modulen |
Montage- |
Einschnappbar auf dem Modul |
Gewicht |
20 g |
Abmessungen |
82 mm x 67 mm x 13 mm |
Bestelldaten
Teilenr. |
Beschreibung |
Produkt-Lebenszyklus-Phase *) |
---|---|---|
1SAP 180 500 R0001 |
TA523, steckbare Etikettenhalterung (10 Stück) |
Active |
*) Module im Lebenszyklus Classic sind ab Lager verfügbar, werden aber für die Planung und Inbetriebnahme neuer Anlagen nicht empfohlen.