Die Systemdaten von AC500 und S500 gelten für die Standardversion.⮫ „Systemdaten AC500“
Die Systemdaten von AC500-XC gelten für die XC-Version.⮫ „Systemdaten AC500-XC“
Daher sind nachstehend nur ergänzende Informationen angegeben, die dort nicht berücksichtigt sind.
Die technischen Daten gelten auch für die XC-Version.
|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Anschluss der Versorgungsspannung 24 V DC am Modulträger des Prozessormoduls |
Abnehmbare 5-polige Federzugklemme |
|
Max. Stromaufnahme aus 24 V DC |
TB5600: 0.3 A 1) TB5610: 0,4 A 1) TB5620: 0.5 A 1) TB5640: 0.65 A 1) TB5660: 0,8 A 1) |
|
Schmelzintegral einer Schmelzsicherung bei 24 V DC |
Min. 1 A²s 2) |
|
Einschaltspitzenstrom von 24 V DC |
55 A 2) |
|
Anzahl der Steckplätze für Prozessormodule |
1 (auf allen Modulträgern) |
|
Prozessormodul-Schnittstellen bei TB56xx |
I/O bus, ETH1, ETH2, CAN, COM1 |
|
Nettogewicht (Modulträger ohne Prozessormodul) |
TB5600: 155 g TB5610: 180 g TB5620: 210 g TB5640: 260 g TB5660: 310 g |
|
Montageposition |
Horizontal oder vertikal |
1) Including processor modules, communication modules and I/O bus supply.
2) Der Einschaltstrom und das Schmelzintegral sind abhängig von der internen Stromversorgung des Prozessormoduls und der Anzahl und Art der Kommunikationsmodule und E/A-Module , die an den E/A-Bus angeschlossen sind.
|
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
0 Steckplatz |
|
TB5610-2ETH |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
1 Steckplatz |
|
TB5620-2ETH |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
2 Steckplätze |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 Steckplätze |
4 Steckplätze |
4 Steckplätze |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 Steckplätze 1) |
6 Steckplätze 1) |
|
Anmerkungen: Die Steckplätze können zum Anschluss von Kommunikationsmodulen oder AC500-S-Modulen verwendet werden. Beachten Sie, dass nur ein AC500-S-Modul an einen Modulträger angeschlossen werden kann. 1) PM567x muss einen Index ≥ C0 haben. |
||||