-
TU551-CS31, CS31-Busklemmenblock, 24 V DC, Schraubklemmen
-
TU552-CS31, CS31-Busklemmenblock, 24 V DC, Federzugklemmen
-
TU552-CS31-XC, CS31-Busklemmenblock, 24 V DC, Federzugklemmen, XC-Version
1
I/O-Bus (10-polig, Buchse) für den Anschluss anderer Terminal Units
2a
Stecker (2x 25 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
2b
Stecker (2x 19 Anschlüsse) für den Anschluss der eingesteckten E/A-Module
3
Durch Einstecken eines Schraubendrehers an dieser Stelle lassen sich nebeneinander montierte Terminal Units auseinanderschieben
4
2 Bohrungen für Wandmontage
5
CS31 Bus-Schnittstelle
6
30 Anschlussklemmen für Signale und Prozess-Versorgungsspannung
7
Hutschiene
PIN-Belegung für Busschnittstelle
![]() |
R1 |
Widerstand + (Abschluss) |
|
R2 |
Widerstand - (Abschluss) |
|
|
B1 |
CS31-Bus + |
|
|
B2 |
CS31-Bus - |
|
|
FE |
Funktionserde |
|
|
B1 |
CS31-Bus + |
|
|
B2 |
CS31-Bus - |
|
|
FE |
Funktionserde |
|
|
UP |
24 V DC Prozess-Versorgungsspannung |
|
|
ZP |
0 V Prozess-Versorgungsspannung |
Die CS31-Kommunikationsschnittstellenmodule werden in die Terminaleinheit eingesteckt. Wenn sie richtig eingesteckt sind, werden sie mit zwei mechanischen Schlössern gesichert. Alle Verbindungen werden über die Klemmeneinheit hergestellt, was das Entfernen und Austauschen der CS31-Kommunikationsschnittstellenmodule ermöglicht, ohne die Verdrahtung an der Klemmeneinheit zu stören.
Die Klemmeneinheiten TU551-CS31 und TU552-CS31 sind speziell für den Einsatz mit S500-CS31-Kommunikationsschnittstellenmodulen konzipiert, die nur über 24-V-DC-Ein-/Ausgänge oder Schnittstellensignale verfügen.
XC-Version
XC = eXtreme Conditionen
Extreme Bedingungen
Extreme Bedingungen
Endgeräte für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen haben kein
Zeichen für XC Version.
Die Zahl 4 in der Teilenr. 1SAP4... (Etikett) kennzeichnet die XC-Version.
Klemmen
|
Schraubklemmen |
Federzugklemmen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Leiter |
![]() |
Schraubendreher |
Leiter |
![]() |
Schraubendreher (zum Öffnen der Federzugklemme) |
Die Klemmen 1,8 ... 4,8 und 1,9 ... 4.9 sind innerhalb der Terminal Unit elektrisch miteinander verbunden.
Die Klemmen haben immer die gleiche Belegung, unabhängig vom gesteckten Modul:
-
Klemmen 1.8 ... 4.8: Prozessspannung UP = +24 V DC
-
Klemmen 1.9 ... 4.9: Prozessspannung ZP = 0 V
Die Belegung der anderen Klemmen ist abhängig von dem eingesetzten CS31-Busmodul.
Die Versorgungsspannung von 24 V DC für die Schaltkreise des Moduls kommt von ZP und UP.
-
Technische Daten
-
Abmessungen
-
Bestelldaten