Symbol
, Tastaturkürzel [Strg] + [H]
Symbol
, Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalt] + [H]
Funktion: Die Befehle durchsuchen das Projekt oder Teile davon nach einer bestimmten Zeichenkette und ersetzen diese.
Aufruf: Menü „Bearbeiten Suchen Ersetzen“
Voraussetzung: Die Applikation ist im Online-Betrieb.
Der Befehl öffnet den Dialog „Ersetzen“, in dem die zu ersetzende Zeichenkette und die neue Zeichenkette eingegeben und die Suchoptionen definiert werden.
|
„Ersetzen mit“ |
Eingabefeld für die neue Zeichenkette. |
|
„Ersetzen“ |
Damit wird jeweils die nächste gefundene Zeichenkette im Editor hervorgehoben und ersetzt (schrittweises Ersetzen). |
|
„Alles Ersetzen“ |
Alle gefundenen Zeichenketten werden auf einmal ersetzt, ohne dass sie in den Editoren angezeigt werden. |
|
„Geänderte Objekte offen lassen nach "Alles Ersetzen"“ |
Die Editoren der gefundenen Objekte bleiben geöffnet |
Ein Ersetzen in referenzierten Bibliotheken ist nicht möglich.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'