Registerkarte 'Allgemein'
Symbol:
Funktion: Die Registerkarte enthält Grundeinstellungen für CODESYS SVN.
Aufruf: Menü „Tools Optionen“
„Zusammenführen“ |
Verhalten bei den Befehlen „Aktualisieren“, „Zusammenführen“ oder „Wechseln zu“, wenn sich beide Seiten (Arbeitskopie und SVN-Projektarchiv) gegenüber der Basisversion geändert haben.
|
„Sperren“ |
Verhalten, wie CODESYS SVN Objekte sperrt, wenn sie lokal geändert werden.
|
„Marker“ |
|
„Den Anwender fragen wenn das automatische Sperren fehlschlägt“ |
|
Beispiel für Konfliktmarker
Foo(); >>>>>>>>>>>>>>> I := I + 1; =============== I := I + 2; <<<<<<<<<<<<<<<
„Server auf Aktualisierung und Sperren prüfen“ |
|
„Prüfintervall (Minuten)“ |
Beispiel: 10 |
Leerzeichen ignorieren |
|
Kommentare ignorieren |
|
Eigenschaften ignorieren |
|
Einige der SVN-Optionen können durch die projektspezifischen Einstellungen überschrieben werden.
Projektspezifische Einstellungen sind in Menü „Projekt Projekteinstellungen“ Kategorie „SVN-Einstellungen“ definiert.
Registerkarte 'SSH'
Symbol:
Funktion: Die Registerkarte enthält die Einstellungen für das SSH-Protokoll .
Aufruf: Menü „Tools Optionen“
„libssh2 (empfohlen)“ |
CODESYS SVN verwendet die Libssh2 zum Verbindungsaufbau mit dem SSH-Protokoll. Dies ist die empfohlene Einstellung. |
„SharpPlink (Rückwärtskompatibilität)“ |
CODESYS SVN verwendet die plink.exe zum Verbindungsaufbau mit SSH-Servern. Diese Option wird nur zur Kommunikation mit veralteten Servern benötigt, die lediglich das veraltete SSH-1-Protokoll unterstützen. |
Die SSH Konfiguration kann über die Environment-Variable SVN_SSH
oder serverspezifisch über die SVN-Konfigurationsdatei überschrieben werden.
Siehe auch