Anbringen einer Optionsbaugruppe für die serielle Kommunikation COMxPermanentlink

Wählen Sie den gewünschten Typ der seriellen Schnittstellen-Erweiterungskarte für den entsprechenden Steckplatz aus und fügen Sie ihn hinzu.

Je nach Anwendung kann bei der Optionskarte eine zusätzliche Kanalkonfiguration erforderlich sein.

Abb. 238: Beispiel für das Hinzufügen einer isolierten TA5142-RS485I-Schnittstelle und die Auswahl des gewünschten Protokolls.

Attach_Serial_Interface_Option_Board

Je nach Anwendung muss außerdem das erforderliche Protokoll hinzugefügt werden, z. B. Modbus-RTU-Client.

Desired_Protocol

Die Parameter für die serielle Schnittstelle können ebenfalls angepasst werden, beispielsweise die Datenübertragungsrate, die Datenbits, die Stoppbits oder die Parität.

Parameter