|
Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Wenn die Standard-CPU gestoppt wird, wechselt die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) (Abb.439) und die Sicherheits-E/A-Module wechseln umgehend in den Zustand RUN (Modulpassivierung mit einem Befehl) (Abb.442).
Wenn die Sicherheits-CPU zu einem späteren Zeitpunkt in den Zustand DEBUG RUN (nicht sicher) wechselt, z. B. nachdem die Standard-CPU wieder in den Zustand RUN geschaltet wurde, wechseln die Sicherheits-E/A-Module umgehend in den Zustand RUN (OK) (Abb.442) und liefern gültige Prozesswerte an die Sicherheits-CPU, ohne dass eine Reintegration erforderlich ist.




HINWEIS

Das beschriebene Verhalten mit AC500 V3-Standard-CPUs unterscheidet sich vom Verhalten mit AC500 V2-Standard-CPUs. Wenn Sie mit AC500 V2-Standard-CPUs vertraut sind, müssen Sie sich der folgenden Unterschiede bewusst sein:
Wenn die AC500 V2-Standard-CPU gestoppt wird, wechselt die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG STOP (nicht sicher) und die Sicherheits-E/A-Module wechseln in den Zustand RUN (Modulpassivierung) (Abb.442).
Wenn die Sicherheits-CPU in den Zustand DEBUG RUN (nicht sicher) wechselt, müssen die Sicherheits-E/As zunächst wieder integriert werden, indem der Zustand RUN (Anforderung der Quittierung durch Anwender) durchlaufen wird (Abb.442). Erst dann liefern sie die aktuellen gültigen Prozessausgänge an die Sicherheits-CPU.
Die folgenden Einstellungen der Konfiguration des Standardmoduls AC500 beeinflussen das Gesamtverhalten der Sicherheits- und der Standard-CPUs.
Einstellungen für Standard-CPU im Automation Builder:
-
Registerkarte „SPS-Einstellungen“
-
„Buszyklus-Task“
-
-
Registerkarte „CPU-Parameter Parameter“
-
„Stopp bei Fehlerklasse“
-
Einstellungen für I/O-Bus in Automation Builder:
-
Registerkarte „I/O-Bus E/A-Abbild“
-
„Buszyklus-Task“
-
Einstellungen für das Kommunikationsmodul im Automation Builder:
-
Registerkarte „PROFINET IO-Controller E/A-Abbild“ / „PROFINET IO-Device E/A-Abbild“
-
„Buszyklus-Task“
-
Die Einstellungen für diese Parameter beeinträchtigen nicht die Systemsicherheit.
„Buszyklus-Task“
Wir empfehlen dringend, die AC500 Benutzerdokumentation zu diesem Thema zu lesen, um den Parameter „Buszyklus-Task“ im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Einstellungen und Abhängigkeiten von anderen Parametern besser zu verstehen.
Diese Einstellungen müssen sorgfältig bedacht werden. Einerseits, um Überlastungs-Szenarios an der Standard-CPU zu vermeiden. Andererseits, um die SFRT nicht zu überschreiten.
Eine einfache Möglichkeit zum Einrichten des Buszyklus
-
In der Registerkarte „SPS-Einstellungen“ können Sie durch Zuordnung einer „Buszyklus-Task“ eine globale Buszykluszeit einstellen.
-
Behalten Sie die Standardwerte für die Buszyklus-Tasks für I/O-Bus und Kommunikationsmodule bei.
Bei diesen Einstellungen werden die beiden Buszykluszeiten für I/O-Bus und Kommunikationsmodule von der Standard-CPU mit der Zykluszeit der zugeordneten Task gesteuert (in der Registerkarte „SPS Einstellungen“).




HINWEIS

Der Wert des Sicherheits-CPU-Parameters „Aktualisierungszyklus-Zeit“ ist die begrenzende Buszykluszeit für I/O-Bus und Kommunikationsmodule. Wenn höhere Werte für die Buszyklus-Tasks für I/O-Bus und Kommunikationsmodule zugeordnet sind, werden diese auf den geringeren Wert von „Aktualisierungszyklus-Zeit“ begrenzt. Wenn geringere Werte für die Buszyklus-Tasks für I/O-Bus und Kommunikationsmodule zugeordnet sind, werden diese unverändert beibehalten.




HINWEIS

Die Zykluszeiten für I/O-Bus und Kommunikationsmodule können sich auf die SFRT Ihres Systems auswirken. ⮫ „Antwortzeit der Sicherheitsfunktion (= Safety Function Response Time)“
„Stopp bei Fehlerklasse“
Parameter in Registerkarte „CPU-Parameter Parameter“ der Standard-CPU.
Wert „Diagnose von mindestens Fehlerklasse 2“ (Standard)
Bei einem Fehler mit Schweregrad 1 oder 2 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Host und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.
Wert „Diagnose von mindestens Fehlerklasse 3“
Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2 oder 3 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Device und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.
Wert „Diagnose von mindestens Fehlerklasse 4“
Bei einem Fehler mit Schweregrad 1, 2, 3 oder 4 werden die Standard-CPU und die Sicherheits-CPU gestoppt. Sofern auf der betreffenden Sicherheits-CPU vorhanden, laufen PROFIsafe F-Device und F-Device-Stacks auf der Sicherheits-CPU mit Failsafe-Werten weiter.