Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Online Change Memory Reserve“.
Rufen Sie an: „Menü anzeigen“
In der Ansicht werden die Speicherreserven für Funktionsblöcke während des Online-Wechsels konfiguriert.
|
„Anwendung scannen“ |
|
|
Listenfeld mit den Anwendungen des geöffneten Projekts |
Auswahl der Anwendung, deren Funktionsblöcke in dieser Ansicht angezeigt und/oder bearbeitet werden sollen |
|
„Alle“ |
Es werden alle Funktionsblöcke der ausgewählten Anwendung angezeigt. |
|
„Pool“ |
Alle angezeigten Funktionsblöcke der Ansicht „POEs“ werden in der Anwendung referenziert. |
|
„Keine Speicherreserve“ |
Es werden alle Funktionsblöcke mit einer Speicherreserve von 0 Byte angezeigt. |
|
„<Speicherreserve> Bytes“ |
Es werden alle Funktionsblöcke mit der Anzahl von Bytes angezeigt, die in „Speicherreserve definiert ist.“ |
|
Informationen zu den Funktionsblöcken Eine Mehrfachauswahl ist auch bei der Auswahl eines Bausteins für die Konfiguration der Speicherreserve möglich. |
|
|
„Funktionsblock“ |
Name des Funktionsblocks |
|
„Größe“ |
Größe des Funktionsblocks Größe einer Instanz eines Funktionsblocks Angegeben in Bytes |
|
„Anzahl der Instanzen“ |
Anzahl der Instanzen eines Funktionsblocks im Projekt |
|
„Speicherreserve“ |
Anzeige der Speicherreserve für jede Instanz des Funktionsblocks |
|
„Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ |
Produkt aus „Anzahl der Instanzen“ und „Speicherreserve“ |
|
„Verbleibende Größe der Speicherreserve“ |
Anzahl der Bytes, die als Reserve zur Verfügung stehen |
|
„Speicherreserve (in Bytes)“ |
Eingabefeld für die Speicherreserve für den ausgewählten Funktionsblock Angegeben in Bytes Erfordernis: Die Anwendung ist noch nicht auf dem Controller vorhanden oder Sie haben auf die Schaltfläche „Enable“ im Bereich „Enable Editing“ geklickt, damit die Speicherreserve geändert werden kann. |
|
„Für die Auswahl bewerben“ |
Die „Speicherreserve (in Bytes)“ wird dem Funktionsblock zugewiesen und die Spalte „Speicherreserve“ wird aktualisiert. Bei der Multiselektion wird jedem Funktionsblock der angegebene Wert zugewiesen. Um die Spalten „Größe“, „Anzahl der Instanzen“, „Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ und „Verbleibende Größe der Speicherreserve“ zu aktualisieren, klicken Sie auf „Build Build“ und schließlich auf die Schaltfläche „Scan Application“. |
|
„bearbeiten“ |
Das Feld „Speicherreserve (in Bytes)“ ist editierbar. Diese Schaltfläche wird unter „Editable“ geändert. |
|
„Anzahl der FBs“ |
Gesamtzahl der Funktionsblöcke in der Anwendung |
|
„Zusätzlicher Speicher, der von allen Instanzen genutzt wird“ |
Summe der Speicherreserven aller Funktionsblockinstanzen der Anwendung Angegeben in Bytes |
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Konfigurieren der Speicherreserve für eine Online-Änderung “