Weitere Hinweise

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

In diesem Beispiel sind die zwei Kontakte des Schaltelements der Schutzeinrichtung mit dem Sicherheitseingabemodul verbunden, welches die Fehlerüberwachung übernimmt. Das resultierende BOOL-Signal ist mit den zwei Eingangskanälen von SF_Guard_1 verbunden.

Die Abfrage der Diagnoseinformationen wurde in diesem Beispiel nicht behandelt. Hierzu siehe⮫ „Weitere Hinweise“. Der Eingangsparameter Activate für die dynamische Aktivierung wurde auf TRUE gesetzt. In einer Anwendung kann dafür jedoch eine Variable verwendet werden.

Information über die verwendeten Funktionsbaustein-Parameter

Funktionsbaustein

Eingang

Konstanter Wert

Beschreibung

SF_EmergencyStop_1

S_StartReset

TRUE

Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird

S_AutoReset

FALSE

Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quittierung vom Anwender erforderlich

SF_Guard_1

S_StartReset

TRUE

Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird

S_AutoReset

FALSE

Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quittierung vom Anwender erforderlich

DiscrepancyTime

T#0ms

Die Diskrepanzzeit zwischen den beiden Sicherheitseingängen S_GuardSwitchX wird nicht überwacht, weil sie identisch sind und das Eingabegerät ein BOOL-Signal von den Schaltelementen liefert.

SF_MutingSeq_1

S_StartReset

TRUE

Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird

MaxMutingTime

T#30s

Die maximale Muting-Zeit (30 s) wird überwacht.

SF_LightCurtain_1

S_StartReset

TRUE

Automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird

S_AutoReset

FALSE

Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quittierung vom Anwender erforderlich

TestTime

T#100ms

Die maximale Testzeit (100 ms) wird überwacht.

NoExternalTest

TRUE

Der externe manuelle Sensortest wird nicht unterstützt.

SF_OutControl_1

S_StartReset

FALSE

Kein automatisches Rücksetzen zulässig, wenn PES gestartet wird

S_AutoReset

FALSE

Kein automatisches Rücksetzen; Reset/Quittierung vom Anwender erforderlich

StaticControl

FALSE

Eine dynamische Veränderung des Signals ApplCtrl1 (steigende Flanke) ist nach Blockaktivierung oder einer ausgelösten Sicherheitsfunktion erforderlich (S_SafeControl = FALSE).

SF_EDM_1

MonitoringTime

T#30ms

Die maximale Antwortzeit (30 ms) der beiden Feedback-Signale EDM1 und EDM2 wird überwacht.