Umgebungsbedingungen

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Prozess- und Versorgungsspannungen

Angabe

Wert

Einheit

Prozess- und Versorgungsspannung (-25 %, +30 % inklusive Restwelligkeit)

24

V DC

Absolute Grenzwerte inklusive Restwelligkeit

18 … 31,2

V

Restwelligkeit

< 10

%

Verpolschutz

Ja

 

Zulässige Unterbrechungen der Gleichstromversorgung

< 10

ms

Zeit zwischen 2 Unterbrechungen, PS2

> 1

s

GEFAHR

GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.

GEFAHR

GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV- oder SELV-Spezifikationen verwendet werden.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.

Temperatur

Angabe

Wert

Einheit

Betriebstemperatur*

-40 … +70

°C

Betriebstemperatur (vertikale Montage des Moduls, Ausgangslast beschränkt auf 50 % pro Gruppe)

-40 … +40

°C

Lagerungstemperatur

-40 … +85

°C

Transporttemperatur

-40 … +85

°C

* +60 … +70 °C mit den folgenden Leistungsreduzierungen:

  • Modulträger: maximal 2 Kommunikationsmodule zulässig

  • Digitaleingänge: maximale Anzahl simultan geschalteter Digitaleingänge auf Eingangskanäle auf 50 % je Gruppe beschränkt (z. B. 8 Kanäle => 4 Kanäle)

  • Digitalausgänge: maximaler Ausgangsstrom (alle Kanäle zusammen) beschränkt auf 50 % je Gruppe (z. B. 4 A => 2 A)

  • Analogeingänge: Keine Einschränkungen

GEFAHR

GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR

GEFAHR

GEFAHR

Bei der Berechnung der Sicherheitswerte wird von der durchschnittlichen Temperatur ausgegangen. Die durchschnittliche Temperatur für den erweiterten Temperaturbereich (-40 °C … +70 °C) sowie den Normaltemperaturbereich (0 °C … +60 °C) ist auf +40 °C definiert.

Stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Betriebstemperatur für in Betrieb befindliche AC500-S- und AC500-S-XC-Module +40 °C nicht überschreitet.

Feuchte

Angabe

Wert

Einheit

Relative Feuchte mit Betauung (Betrieb/Lagerung)

100

%

Luftdruck

Angabe

Wert

Einheit

Betriebsluftdruck

1080 … 620

hPa

Betriebshöhe

-1000 … 4000

m

Reduktion der Betriebstemperatur bei Luftdrücken von < 795 hPa (oder > 2000 m über NN)

10 (z. B. +70 °C bis +60 °C)

K

Beständigkeit gegenüber Korrosivgasen

Angabe

Wert

Betrieb: nach ISA S71.04.1985 Harsh-Gruppe A, G3/GX IEC 60721-3-3 3C2 / 3C3

Ja

Beständigkeit gegenüber Salznebel

Angabe

Wert

Betrieb: nur horizontale Montage, nach IEC 60068-2-52 Schweregrad: 1

Ja

Elektromagnetische Verträglichkeit

Angabe

Wert

Abgestrahlte Emission (Funkstörung) nach CISPR 16-2-3

Ja

Leitungsgeführte Emission (Funkstörung) nach CISPR 16-2-1, CISPR 16-1-2

Ja

Elektrostatische Entladung (ESD) nach IEC 61000-4-2, Zone B, Kriterium B

Ja

Schnelle vorübergehende Störspannungen (Burst) nach IEC 61000-4-4, Zone B, Kriterium B

Ja

Energiereiche vorübergehende Störspannungen (Surge) nach IEC 61000-4-5, Zone B, Kriterium B

Ja

Einfluss von Störstrahlung nach IEC 61000-4-3, Zone B, Kriterium A

Ja

Einfluss von leitungsgeführten Störungen nach IEC 61000-4-6, Zone B, Kriterium A

Ja

Einfluss von Netzfrequenz-Magnetfeldern nach IEC 61000-4-8, Zone B, Kriterium A

Ja

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Zur Vorbeugung von Störungen wird empfohlen, dass sich das Bedienpersonal vor dem Anfassen der Kommunikations-Steckverbinder entlädt oder andere geeignete Maßnahmen trifft, um die Auswirkungen von elektrostatischer Entladung zu reduzieren.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

In nicht verwendete Anschlüsse für Kommunikationsmodule auf den Modulträgern müssen Dummy-Kommunikationsmodule TA524 eingesteckt werden. E/A-Busanschlüsse dürfen während des Betriebs nicht berührt werden.