Unterstützte Protokolle
Die Onboard-CAN-Schnittstelle unterstützt die folgenden Protokolle
-
CANopen Meister
-
CAN 2A/2B
-
J1939
Die Konfiguration in Automation Builder ist im Kapitel 'CANopen'⮫ „CM598-CAN - CANopen Manager Kommunikationsmodul“ beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "CAN onboard"⮫ „CAN an Bord“.
AC500-eCo V3 PLCs can be connected to a Pluto programmable safety controller by using a TA5146-CN option board. This allows to to exchange non-safe information between the two systems over the CAN bus interface. How this can be configured in Automation Builder and which prerequisites must be met are described in in the ⮫ application example.
AC500-V3-SPSen bieten die folgenden Methoden für die CAN-Integration:
Protokolle |
Onboard CAN **) |
CM598-CN(-XC) *) |
---|---|---|
CANopen Meister |
X |
X |
CAN 2A/2B |
X |
X |
J1939 |
X |
|
CI58x-CN(-XC) (CANopen-Slave) Kommunikationsschnittstellenmodul als dezentrale E/A mit lokalen E/A, die an einen CANopen-Master angeschlossen sind |
X |
X |
Anmerkung:
*) nur für AC500
Onboard CAN **) interface is available for AC500-eCo V3 CPUs PM50x2 with option board TA5146-CN(W) (except Basic CPUs). Verwenden Sie nur Steckplatz 1 oder 2.