CP-C.1 – HochleistungsbereichPermanentlink

VA_CP24_CP_C.1

Die Stromversorgungen verfügen über eine Reihen- und Parallelschaltung sowie einen echten redundanten Aufbau über ein Redundanzmodul.

Die CP-C.1 Stromversorgungen sind die leistungsstärkste und modernste Baureihe von ABB. Mit hervorragender Effizienz, hoher Zuverlässigkeit und innovativer Funktionalität ist er für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerüstet. Diese Netzteile haben eine integrierte Leistungsreserve von 50 % und arbeiten mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Sie sind mit einem Überhitzungsschutz und einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur ausgestattet. In Kombination mit einem breiten AC- und DC-Eingangsbereich und umfangreichen weltweiten Zulassungen sind die CP-C.1-Netzgeräte die bevorzugte Wahl für professionelle DC-Anwendungen.

  • Typischer Wirkungsgrad von bis zu 94 %.

  • Die Leistungsreserve liefert bis zu 150 % des Nennausgangsstroms.

  • Signalausgänge für DC OK und Gangreserve-Modus.

  • Die hohe Leistungsdichte führt zu sehr kompakten und kleinen Geräten.

  • Leerlaufsicher, überlastsicher, dauerkurzschlusssicher.

  • Aktive Blindleistungskompensation (PFC).

Tab. 422: Bestelldaten

Bestellnr.

Typ

Eingang

Ausgang

Überlastbarkeit

Modulbreite [mm]

1SVR360563R1001

CP-C.1 24/5.0

110 V AC ... 240 V AC oder 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 5 A

+50 %

40

1SVR360663R1001

CP-C.1 24/10.0

110 V AC ... 240 V AC oder 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 10 A

+50 %

60

1SVR360763R1001

CP-C.1 24/20.0

110 V AC ... 240 V AC oder 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 20 A

+30 %

82