Parametrierung

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für AI581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.

Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), max. SIL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.

Nr.

Name

Werte

Standard

1

Überwachung Spannung

„Ein“, „Aus“

„Ein“

2

Konfiguration

„Nicht belegt“, „1-Kanal (0 … 20 mA)“, „1-Kanal (4 … 20 mA)“, „2-Kanal (4 … 20 mA)“

„Nicht belegt“

3

Störfrequenzunterdrückung

„50 Hz“, „60 Hz“, „keine“

„50 Hz“

4

Toleranzbereich (nur für „2-Kanal (4 … 20 mA)“-Modus)

„4 %“, „5 %“, „6 %“, „7 %“, „8 %“, „9 %“, „10 %“, „11 %“, „12 %“

„4 %“

5

Verwendeter Wert (min./max.) (nur verwendet für „2-Kanal (4 … 20 mA)“-Modus)

„Minimum“, „Maximum“

„Minimum“