Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Tracestatistik“, der eine Statistik zu jeder Tracevariablen anzeigt.
Aufruf: Menü „Trace“, Kontextmenü
Voraussetzung: Traceeditor enthält Samples.
Dialog 'Tracestatistik'
Im Titel ist der analysierte Zeitbereich und dessen Dauer angegeben.
Die Tabelle enthält für jedes Signal eine Zeile.
|
„Signal“ |
Name der Tracevariablen, zum Beispiel |
|
„Index“ |
0-basierter Index der Reihenfolge der Signale |
|
„N“ |
Anzahl der Messwerte, die den Berechnungen zugrunde liegen |
|
„Min“ |
Minimalwert |
|
„Avg“ |
Durchschnitt |
|
„Median“ |
Wert, der an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. |
|
„RMS“ |
Quadratisches Mittel |
|
„StdDev“ |
Standardabweichung |
|
„Max“ |
Maximalwert |
|
„Integral“ |
Integral |
|
„Min Δt [s]“ |
Minimalwert der Zeitabstände aufeinanderfolgender Werte |
|
„Avg Δt [s]“ |
Durchschnitt der Zeitabstände aufeinanderfolgender Werte |
|
„Median Δt [s]“ |
Median der Zeitabstände aufeinanderfolgender Werte |
|
„StdDev Δt [s]“ |
Standardabweichung der Zeitabstände aufeinanderfolgender Werte |
|
„Max Δt [s]“ |
Maximalwert der Zeitabstände aufeinanderfolgender Werte |
|
Klick auf den Tabellenkopf in eine bestimmte Spalte |
CODESYS sortiert die Tabelle nach der Spalte und wechselt die Reihenfolge von aufsteigend nach absteigend und umgekehrt. Voreinstellung: Die Tabelle ist aufsteigend nach der Spalte „Index“ sortiert. Damit sind die Signale in derselben Reihenfolge sortiert, in der sie auch im Signalbaum auftauchen. |
|
Klick in die Zeile |
Die Zeile ist selektiert. Sie können mit [Umschalttaste] + [Pfeil] weitere Zeilen selektieren und auch wieder deselektieren. |
|
[Strg] + [C] |
CODESYS kopiert die selektierten Zeilen als Text in die Zwischenablage. Die Werte der einzelnen Spalten sind mit Tabulator getrennt, die Zeilen sind mit dem Steuerzeichen [CR] oder [LF] getrennt. Voraussetzung: Sie haben eine oder mehrere Zeilen selektiert. |
Siehe auch