Meldung: Variable ‚<variable name>‘, welche auf Adresse ‚<address>‘ gemappt ist, wird in verschiedenen Tasks geschrieben.
Mögliche Fehlerursache: Die Geräteeinstellung codegenerator\check-multiple-task-output-write ist gesetzt und mehrere Tasks greifen auf den gleichen Ausgang zu.
Fehlerbehebung: Schreiben Sie einen Ausgang nur in einer festen Task. Sollen mehrere Tasks Daten für einen Ausgang berechnen, sollten Sie versuchen diese Information mittels globaler Variablen an eine feste Task zu übertragen, die die Daten dann auf einen Ausgang schreibt.

Beispiel für den Fehler:
PROGRAM PLC_PRG_1 VAR Output AT %QB7 : BYTE; END_VAR Output := 0; PROGRAM PLC_PRG_2 VAR Output AT %QB7 : BYTE; END_VAR Output := 1; --> C0165: Variable Output, welche auf Adresse QB7 gemappt ist, wird in verschiedenen Tasks geschrieben.