Meldung: Initialisierungsliste für <data type> erwartet
Mögliche Fehlerursache: Ein Array vom Typ einer Struktur wird mit Elementen initialisiert, die keine Strukturinitialisierungen oder Variablen sind.
Fehlerbehebung: Verwenden Sie wie im Beispiel unten zu sehen Strukturinitialisierungen oder existierende Variablen, um Arrays von Strukturen zu initialisieren.
Beispiel für den Fehler:
PROGRAM PLC_PRG VAR values : ARRAY[0..2] OF COLOR := [1,2,3]; END_VAR --> C0233: Initialisierungsliste für COLOR erwartet
Fehlerbehebung:
Beispiel:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
colorVariable : COLOR := (red:=0, green:=0, blue:=255);
value : ARRAY[0..2] OF COLOR := [
colorVariable,
(red:=255, green:=0, blue:=0),
(red:=0, green:=255, blue:=0)];
END_VAR