Meldung: Vererbung ist für den Datentyp "UNION" <data type name> nicht vorgesehen.
Mögliche Fehlerursache: Ein strukturierter Datentyp (DUT) wird durch eine Erweiterung mit EXTENDS von einer UNION abgeleitet, oder eine UNION wird von einem DUT abgeleitet. Eine solche Ableitung ist nicht zulässig. Aus Kompatibilitätsgründen
wird aber nur eine Warnung ausgegeben.
Beispiel für den Fehler
TYPE U_StringExt EXTENDS U_StringBase : UNION str10 : STRING(10); END_UNION END_TYPE
TYPE U_StringBase : UNION str20 : STRING(20); END_UNION END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG VAR uStringExt : U_StringExt; END_VAR uStringExt.str20 := 'a234567890b234567890'; -> C0542