Meldung: Der Name <keyword> ist ein reserviertes Schlüsselwort im IEC1131-3-Standard. In zukünftigen Versionen
wird ein Fehler ausgegeben.
Mögliche Fehlerursache: Es wurde ein reserviertes Schlüsselwort als Name einer Variablen vergeben
Fehlerbehebung: Umbenennen der Variable
Beispiel für den Fehler:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
char : BYTE;
END_VAR
--> C0543: Der Name 'char' ist ein reserviertes Schlüsselwort im IEC1131-3-Standard. In zukünftigen Versionen wird ein Fehler ausgegeben.
Hinweis: Für Verstöße in übersetzten Bibliotheken wird statt einer Warnung nur eine Textnachricht (Information) ausgegeben.
Folgende Schlüsselworte sind reserviert:
-
CHAR
-
WCHAR
-
ANY_DERIVED
-
ANY_ELEMENTARY
-
ANY_MAGNITUDE
-
ANY_SIGNED
-
ANY_DURATION
-
ANY_CHARS
-
ANY_CHAR
-
CHAR_TO
-
TO_CHAR
-
WCHAR_TO
-
TO_WCHAR
-
ATAN2
-
USING
-
CLASS
Siehe auch